??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC819 - Anschlusskabel mit Stecker
Bill of material
EVC819
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC819: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; PUR; Gehäus
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC819
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET