??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC961 - Anschlusskabel mit Buchse
Bill of material
EVC961
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC961: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC961
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET