카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVC961
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_010
280_010_010_030
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_010/280_010_010_030/evc961.prj},{NB=EVC961},{BN=EVC961},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e2/40/pc_evc941aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e2/40/pc_evc941aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC961: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei },{DESCLONG=Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADOAH050MSE0010C05},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVC961},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/EVC961}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC961 - Anschlusskabel mit Buchse
Bill of material
EVC961
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC961: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC961
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET