??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
EVF119 - prolongateurs
Nomenclature
EVF119
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVF119: Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 10 m; MPPE; IP 65
DESCLONG
Langbeschreibung
Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 10 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EVF119
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique