카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVF260
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/evf260.prj},{NB=EVF260},{BN=EVF260},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/dd/pc_evf260aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/de/dd/pc_evf260aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVF260: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; MPPE; Gehäusewerkst},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PP halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOGH030VAS00,3P03STGF030VAS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVF260 - Verbindungskabel
Bill of material
EVF260
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVF260: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; MPPE; Gehäusewerkst
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PP halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVF260
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET