??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
EVF335 - Câble en Y
Nomenclature
EVF335
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVF335: Câble en Y; 2; PNP; 1 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicon
DESCLONG
Langbeschreibung
Câble en Y; 2; PNP; 1 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EVF335
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique