??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
EVH-CLEAN - 管状手柄
明细表
管状手柄 EVH.400-CLEAN
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
d3
25 mm
DIM02
f±1
mm
DIM03
l
mm
DIM04
d
10.5 mm
DIM05
d4
35 mm
DIM06
h
74 mm
DIM07
h1
57.5 mm
DIM08
h2
mm
DIM09
h4
15 mm
DIM10
l1
mm
DIM11
l3
16.4 mm
DIM12
d2
4 mm
DIM13
C
42.5 mm
DIM14
x
35 mm
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息