??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
EVH-CLEAN - Boru şeklinde kollar
Malzeme listesi
Boru şeklinde kollar EVH.400-CLEAN
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
d3
25 mm
DIM02
f±1
mm
DIM03
L
mm
DIM04
d
10.5 mm
DIM05
d4
35 mm
DIM06
h
74 mm
DIM07
h1
57.5 mm
DIM08
h2
mm
DIM09
h4
15 mm
DIM10
l1
mm
DIM11
l3
16.4 mm
DIM12
d2
4 mm
DIM13
C
42.5 mm
DIM14
x
35 mm
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari