??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EVH-CLEAN - Rohrgriffe
Stückliste
Rohrgriff EVH.400-CLEAN
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
d3
25 mm
DIM02
f±1
mm
DIM03
L
mm
DIM04
d
10.5 mm
DIM05
d4
35 mm
DIM06
H
74 mm
DIM07
h1
57.5 mm
DIM08
h2
mm
DIM09
h4
15 mm
DIM10
l1
mm
DIM11
l3
16.4 mm
DIM12
d2
4 mm
DIM13
C
42.5 mm
DIM14
x
35 mm
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails