카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Tubular handles EVH.400-CLEAN
Elesa+Ganter
U-handles
EVH-CLEAN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/evh_clean/evh_clean_asmtab.prj},{NB=Tubular handles EVH.400-CLEAN},{PARTNUMBER=150815},{DESCRIPTION=EVH.400-CLEAN},{DIM01=25},{DIM02=400},{DIM03=440},{DIM04=10.5},{DIM05=35},{DIM06=74},{DIM07=57.5},{DIM08=28},{DIM09=15},{DIM10=356},{DIM11=16.4},{DIM12=4},{DIM13=42.5},{DIM14=35},{DIM15=2700},{DIM16=3100},{WEIGHT=456},{PPATH=evh_clean_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EVH-CLEAN - Tubular handles
Bill of material
Tubular handles EVH.400-CLEAN
PARTNUMBER
Code
150815
150815
DESCRIPTION
Description
EVH.400-CLEAN
EVH.400-CLEAN
DIM01
d3
25
mm
DIM02
f±1
400
400
mm
DIM03
L
440
440
mm
DIM04
d
10.5
mm
DIM05
d4
35
mm
DIM06
h
74
mm
DIM07
h1
57.5
mm
DIM08
h2
28
28
mm
DIM09
h4
15
mm
DIM10
l1
356
356
mm
DIM11
l3
16.4
mm
DIM12
d2
4
mm
DIM13
C
42.5
mm
DIM14
x
35
mm
DIM15
F2
2700
2700
N
DIM16
F2
3100
3100
N
WEIGHT
Weight
456
456
g
INFOEG
Product details
Product details