??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
EVH-CLEAN - Uchwyty rurowe
Lista materiałowa
Uchwyty rurowe EVH.400-CLEAN
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
d3
25 mm
DIM02
f±1
mm
DIM03
l
mm
DIM04
d
10.5 mm
DIM05
d4
35 mm
DIM06
H
74 mm
DIM07
h1
57.5 mm
DIM08
h2
mm
DIM09
h4
15 mm
DIM10
l1
mm
DIM11
l3
16.4 mm
DIM12
d2
4 mm
DIM13
C
42.5 mm
DIM14
x
35 mm
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu