카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EVL-1050-008
CKD
컨트롤러
전공 레귤레이터
저압 전공 레귤레이터 EVL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/controllers/electro_pneumatic_regulator/evl/evl_asmtab.prj},{NB=EVL-1050-008},{MODEL=EVL-1050},{IS=0},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/evl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
EVL
BOM
EVL-1050-008
MODEL
기종 형번
EVL-1050
IS
입력 신호
0 : 0 - 10 V
1 : 0 - 5 V
2 : 4-20mA 또는 1-5VDC
3 : 10kΩ 가변 저항 혹은 0-10V
0 : 0 - 10 V
1 : 0 - 5 V
2 : 4-20mA 또는 1-5VDC
3 : 10kΩ 가변 저항 혹은 0-10V
OPT1
케이블 옵션
기호 없음 : 없음
C11 : 1m 첨부
C13 : 3m 첨부
기호 없음 : 없음
C11 : 1m 첨부
C13 : 3m 첨부
OPT2
배기 옵션
기호 없음 : 없음
E1 : φ8 원터치 피팅 부착
기호 없음 : 없음
E1 : φ8 원터치 피팅 부착
OPT3
브래킷 옵션 첨부
기호 없음 : 없음
B1 : 바닥면 설치 타입
B11 : 배기 피팅용 바닥면 설치 타입
L11 : 벽면 설치 타입
기호 없음 : 없음
B1 : 바닥면 설치 타입
B11 : 배기 피팅용 바닥면 설치 타입
L11 : 벽면 설치 타입
INFOTEXT
제품정보
제품정보