??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVT077 - Anschlusskabel mit Buchse
Bill of material
EVT077
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVT077: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC schwarz transparent; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVT077
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET