??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVT097 - Anschlusskabel mit Buchse
Bill of material
EVT097
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVT097: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 20 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PV
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 20 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC schwarz transparent; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVT097
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET