카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVT340
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_030
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_030/evt340.prj},{NB=EVT340},{BN=EVT340},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/f9/pc_evt340ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f4/f9/pc_evt340ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVT340: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0,6 m; PVC; IP 65; IP},{DESCLONG=Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0,6 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=YDOAF030VAS00,6E03STGH040VAS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVT340}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVT340 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
EVT340
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVT340: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0,6 m; PVC; IP 65; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0,6 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVT340
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET