??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
EWP. - Guard wing handles
Спецификация
Guard wing handles EWP.110-EH-C6
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
L
114 mm
DIM02
F
93.5±0.5
DIM03
D
6.5 mm
DIM04
S
DIM05
h
33 mm
DIM06
h1
7 mm
DIM07
h2
11 mm
DIM08
C
35 mm
DIM09
I
19 mm
DIM10
I1
74 mm
DIM11
I2
9.5 mm
DIM12
F1
90 N
WEIGHT
B??
26 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре