??
Catalog navigation
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
EXPRESS 5000 - MB / CV / LP / RE / RT系列, 液压气动台压装, 力和位移监控
明细表
SFC KOENIG EXPRESS 5000
IDNR
Ident number
TYPE
EXPRESS 5000
HE
高度
approx. 1470 mm
WI
approx. 400 mm (max. 580 mm)
DE
深度
approx. 535 mm
WAH
工作区域(高度)
250毫米(工作桌面和气缸之间的高度,无安装工具)
WAD
工作区域(深度)
200毫米(缸体和C架的轴心线间距)
TA
工作台(宽 x 深)
300 x 190 mm
G
重量
approx. 190 kg
CF
压力
50 kN (max. force 52.5 kN at 6 bar)
CR
缸内活塞
60 mm
WS
工作冲程
15毫米(包括缸内活塞)
WSP
工作速度
30 毫米 /秒 (最大压力6 bar)
OV
工作电压
230 V/110 V,(自动切换到相应的电源)
OPE
操作
QVGA视觉点终端图形显示
FDC
力 /位移控制
通过SIT参考件调整传感器
SOF
软件
WINSCOPE软件连接到电脑