피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
569799 EXPT-95-E4-T0-HHH
Festo
제품
전기 드라이브
Robot
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/robot/expt_asmtab.prj},{NB=569799 EXPT-95-E4-T0-HHH---(2_07500,1)},{TNR=569799},{TYP=EXPT},{INFO=},{ARB=95},{ANT=E4},{MOT=-},{ANB=T0},{ANTHUB=578},{ANMO=},{PAR=-},{STE=},{MEH=},{BED=},{LEI=},{VOR=},{HUBST=2},{W=0},{SCREWS=0},{ARBS=1},{A=1394.000},{B1=419.330},{B2=107.200},{B3=93.500},{B4=87.200},{B5=51.000},{B6=12.300},{B7=11.000},{D1=1250.000},{D2=1115.000},{D3=1120.000},{E=1213.000},{F=826.000},{G=663.000},{H=794.000},{H2=636.399},{H4=729.000},{H5=155.000},{H6=188.000},{H7=100.000},{I=705.000},{J=332.000},{L1=1323.650},{L2=1229.740},{L3=1082.100},{L4=982.100},{L5=1128.700},{L6=1070.600},{L7=1001.320},{LS=750},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=61.500},{EOLDATE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EXPT - Tripod kinematics
BOM
569799 EXPT-95-E4-T0-HHH
TNR
Part Number
569799
569799
TYP
Type
EXPT
INFO
유효 기간
정보
ARB
작업 공간
95
95
ANT
드라이브
E4
E4
MOT
Motor
-
M4
-
M4
ANB
부착물
T0 without
T1 rotary drive, size 8
T2 rotary drive, size 8 with pneumatic rotary through-feed
T3 rotary drive, size 11
T4 rotary drive, size 11 with pneumatic rotary through-feed
T0 without
T1 rotary drive, size 8
T2 rotary drive, size 8 with pneumatic rotary through-feed
T3 rotary drive, size 11
T4 rotary drive, size 11 with pneumatic rotary through-feed
ANTHUB
Drive stroke
578
578
mm
ANMO
모터 부착 위치
HHH Standard A1/A2/A3 rear
HHV A3 front, A1/A2 rear
HVH A2 front, A1/A3 rear
HVV A2/A3 front, A1 rear
VHH A1 front, A2/A3 rear
VHV A1/A3 front, A2 rear
VVH A1/A2 front, A3 rear
VVV A1/A2/A3 front
HHH Standard A1/A2/A3 rear
HHV A3 front, A1/A2 rear
HVH A2 front, A1/A3 rear
HVV A2/A3 front, A1 rear
VHH A1 front, A2/A3 rear
VHV A1/A3 front, A2 rear
VVH A1/A2 front, A3 rear
VVV A1/A2/A3 front
PAR
입자 보호
Standard
P8 particle protection
Standard
P8 particle protection
STE
제어 시스템
Without
Without
MEH
다축 컨트롤러
Without
Without
BED
제어 터미널
Without
Without
LEI
케이블 길이
Without
Without
VOR
프리셋
Standard
S with calibration
Standard
S with calibration
HUBST
Axes stroke position
mm
값 입력 HUBST
Axes stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
W
회정 각도
°
SCREWS
Screws switch on/off
Off
On
Off
On
ARBS
Working space switch on/off
On
Off
On
Off
A
1394.000
1394.000
mm
B1
419.330
419.330
mm
B2
107.200
mm
B3
93.500
mm
B4
87.200
mm
B5
51.000
mm
B6
12.300
mm
B7
11.000
mm
D1
1250.000
1250.000
mm
D2
1115.000
1115.000
mm
D3
1120.000
1120.000
mm
E
1213.000
1213.000
mm
F
826.000
826.000
mm
G
663.000
663.000
mm
H
794.000
794.000
mm
H1
819.940
819.940
mm
H2
636.399
636.399
mm
H3
183.541
183.541
mm
H4
729.000
729.000
mm
H5
155.000
155.000
mm
H6
188.000
188.000
mm
H7
100.000
mm
I
705.000
705.000
mm
J
332.000
332.000
mm
L1
1323.650
1323.650
mm
L2
Frame length
1229.740
1229.740
mm
L3
1082.100
1082.100
mm
L4
982.100
982.100
mm
L5
1128.700
1128.700
mm
L6
1070.600
1070.600
mm
L7
1001.320
1001.320
mm
CNSMASSEXACT
중량
61.500
61.500
kg