카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
EXY 100 100
Azolgas
GAS SPRINGS
GAS STRIPPERS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/012_strippers/14_exy_asmtab.prj},{NB=EXY 100 100(0,-,50)},{AZOLGASARTNO=EXY 100 100},{NITROCYLARTNO=NCF.3.00100.100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100},{FL=-},{CR=1.4652},{IF=100},{IIF=50},{HUB=0},{B=NO},{Q=2},{L=196},{AK=50},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=7.56},{V=0.036},{FD=0},{BAG=NO},{ABA=NO},{PB=GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS},{SERIEN=EXY},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/14_exy_asmtpl.prj},{VTEMP=0.23562}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
EXY - Flange Strippers
Bill of material
EXY 100 100
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
EXY 100 100
EXY 100 100
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NCF.3.00100.100
NCF.3.00100.100
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
100
100
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
UEX
UEX
CR
Compression Rate
1.4652
1.4652
IF
Initial Force (150 bar)
100
100
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
50.000
100.000
150.000
200.000
50.000
100.000
150.000
200.000
daN
FF
Final Force (150 bar)
73
73
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
50
daN
S
Rod length
100
100
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
NO
L1
Total length
296
296
mm
Q
Safety Stroke
2
mm
L
Cylinder length
196
196
mm
AK
Ø Rod
50
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
7.56
7.56
kg
V
Vol
0.036
0.036
l
FD
Max. pressure
0
bar
BAG
Filling thread
NO
ABA
Adapter filling connection
NO
PB
Product name
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
SERIEN
Series
EXY
INFO
Info Link
PDF data sheet