??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Eyectores compactos Serie VEQ
Lista de materiales
VEQ-05NC-S
SERIE
Serie
VEQ
DIAMETRO
Diámetro de la boquilla Venturi
TIPOVALVOLA
Tipo de válvula
VERSIONE
Versión
UGELLO
Boquilla Ø
mm
EVACUAZIONE
Grado de descarga
87.000 %
ASPIRAZIONEL
Capacidad de succión máx
(l/min)
CONSUMOL
Consumo
(l/min)
CONSUMOS
Consumo de escape
10.000 (m³/h)
RUMOREASPIRAZ
Ruido en la succión
[db(A)]
RUMOREMANT
Ruido en el mantenimiento
[db(A)]
PRESSIONE
Presión laboral
3,5 - 6 bar
DIAMTUBOARIA
Diámetro interno para tubo de aire comprimido
mm
DIAMTUBOVUOTO
Diámetro interno para tubo de vacío
mm
DELTATEMP
Delta de temperatura
0 / 50° °C
L
0.000 mm
L1
0.000 mm