??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EYK. - Dreiarmhandraeder mit drehbarem Griff
Stückliste
Dreiarmhandraeder mit drehbarem Griff EYK.275+EBS A-20-C6
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
mm
DIM02
d H7
20 mm
DIM03
L
54 mm
DIM04
B
21 mm
DIM05
d1
35 mm
DIM06
d2
33 mm
DIM07
d4
mm
DIM08
d5
70 mm
DIM09
h
38 mm
DIM10
h1
14 mm
DIM11
l
mm
DIM12
C
mm
DIM13
H
65 mm
DIM14
R
mm
DIM15
C
270 Nm
DIM16
L
29 J
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails