카탈로그: Setec
생성됨: 07.03.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Setec
EZ2/060/A=175/B/16/16
Setec
DYNACT - Linear modules
Multiaxis kit
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{setec/dynact_linear_modules/multi_axis_kits/accessories/line_shaft_asmtab.prj},{NB=EZ2/060/A=175/B/16/16},{SZ=65},{SIZE=60},{TYP=B},{A=175},{D1=16},{D2=16},{PPATH=line_shaft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Setec
Description
EZ2 - Transmission line shaft
Bill of material
EZ2/060/A=175/B/16/16
SZ
Size of the linear unit
65
65
SIZE
Size
60
60
TYP
Type (elastomer inserts)
B
A
Overall length
mm
값 입력 A
Overall length
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Outer diameter hub
56.0
56.0
mm
B2
Outer diameter tube
50
50
mm
BS
Outer diameter with screwhead
57
57
mm
C
Fit length
40
40
mm
D1
Inner Diameter H7
16
16
mm
D2
Inner Diameter H7
16
16
mm
E
Mounting screw
M6
M6
mm
F
Distance between centers
21
21
mm
G
Distance
15.0
15.0
mm
O
Mounting length
32
32
mm
N
Distance between centers
49
49
mm
H
Length of the couplings
63
63
mm