??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
FüllCombi CA Plus DN 15
Stückliste
DT4109(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT4109
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
FüllCombi CA Plus, DN 15
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen. Gehäuse aus Pressmessing. Ein- und ausgangsseitige Absperrungen, Systemtrenner CA nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 3, Druckminderer und oben liegendem Manometer zur besseren Ablesbarkeit. Mit beidseitigen Verschraubungen und Wärmedämmschale - max. Betriebsdruck: 10 bar - max. Betriebstemperatur: 30 °C (Eingang) / 65 °C (Ausgang) - Medium Trinkwasser - Füllleistung: 1,2 m³/h bei Dp 1,5 bar - Ausgangsdruck Druckminderer: 1 - 5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar) - Einbaulage: waagerecht, Trichteranschluss unten
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung