You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English (United States)
0501900002
Aircomp
Air preparation
17 f mf unit
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/17_unite0_f_mf/linea_050_3-8/unite0_f_cf_050.prj},{NB=0501900002},{CODE=0501900002},{REF=F 3/8\" 050 5 PE SS+MF 3/8\" 050 0,01 PE SA},{QMAX=500},{C=G3/8”},{G=5},{GM=0,01},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,47},{NBCUSTOM=0501900002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_050_3-8\\unità_f_cf_050\\050_f+MF.csv},{NNCUSTOM=Unita? F+MF},{NTCUSTOM=F 3/8\" 050 5 PE SS+MF 3/8\" 050 0,01 PE},{LINACUSTOM=0501900002},{STEPFILE=050 F 38 PE SS+MF 38 PE SA},{PNGFILE=050_f+MF_image},{DWGFILE=050_f+MF_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_050_3-8\\unità_f_cf_050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF Unit - F 3/8" 050 5 PE SS+MF 3/8" 050 0,01 PE
Bill of material
0501900002
CODE
Code
0501900002
0501900002
REF
Reference
F 3/8" 050 5 PE SS+MF 3/8" 050 0,01 PE SA
F 3/8" 050 5 PE SS+MF 3/8" 050 0,01 PE SA
QMAX
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
500
bar
C
IN-OUT Connections
G3/8”
Pollici
G
Filter filtering degree
5
µm
GM
Microfilter filtering degree
0,01
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
PS
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
CT
bowl capacity
42
cc
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
60
Nm
P
Weight
0,47
Kg