F1A2-464615-150M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-464615-150M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_464615_150m/f1a2_464615_150m.prj},{NB=F1A2-464615-150M},{PN=F1A2-464615-150M},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 15.0uH, 850mA, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile},{INDUCTANCE=15},{CURRENT=0,85},{SATURATION=1},{DCR=325},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.5},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=319}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464615_150m
Bill of material
F1A2-464615-150M
PN
Part Number
F1A2-464615-150M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 15.0uH, 850mA, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
15
uH
CURRENT
Current
0,85
A
SATURATION
Saturation
1
A
DCR
325
Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100
KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded