F1B1-303012-4R7M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-303012-4R7M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_303012_4r7m/f1b1_303012_4r7m.prj},{NB=F1B1-303012-4R7M},{PN=F1B1-303012-4R7M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 4.7uH, 0.82A, 275 Ohm, 3 x 3 x 1.2mm},{INDUCTANCE=4,7},{CURRENT=0,82},{SATURATION=1,2},{DCR=275},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_303012_4r7m
Bill of material
F1B1-303012-4R7M
PN
Part Number
F1B1-303012-4R7M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 4.7uH, 0.82A, 275 Ohm, 3 x 3 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
4,7
uH
CURRENT
Current
0,82
A
SATURATION
Saturation
1,2
A
DCR
275
Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2
mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk