F1C1-160808-R22M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-160808-R22M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_160808_r22m/f1c1_160808_r22m.prj},{NB=F1C1-160808-R22M},{PN=F1C1-160808-R22M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 0.22uH, 3.0A, 1LN, 1.6 x 0.8mm Footprint, 0.8mm Height Profile},{INDUCTANCE=0.22},{CURRENT=3},{SATURATION=5},{DCR=40},{TF=1000},{MH=0.8},{DIMENSIONS=1.6 x 0.8 x 0.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_160808_r22m
Bill of material
F1C1-160808-R22M
PN
Part Number
F1C1-160808-R22M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.22uH, 3.0A, 1LN, 1.6 x 0.8mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
0.22
uH
CURRENT
Current
3
A
SATURATION
Saturation
5
A
DCR
40
Ohm
TF
Test Frequency
1000
KHz
MH
Max Height
0.8
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.6 x 0.8 x 0.8
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded