137475
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Two-Bolt Flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/two_bolt_flange/f2b_scfs_asmtab.prj},{NB=137475},{SERIES=206},{SS=1-1/8},{BOD=2.440900},{A=1.52},{A1=1.520000},{B=5.51},{B1=5.510000},{C=1.59},{C1=1.590000},{D=4.59},{D1=4.590000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.35},{H1=0.350000},{J=0.46},{J1=0.460000},{L=1.57},{L1=1.570000},{M=3.13},{M1=3.130000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{SSALG='1-1/8','1-3/16','1-1/4'},{PPATH=f2b_scfs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
F2B-SCFS-SHFS -Inch - Food Safe Mounted Bearing
Bill of material
137475
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-1/8
1-3/16
1-1/4
인치
PN
Part Number
137475
137475
인치
DESCRIPTION
Description
F2B-SCFS-102-SHFS
F2B-SCFS-102-SHFS
W
Weight
1.91
1.91
lbs
BOD
Bearing Outer Diametar
2.440900
2.440900
인치
A
1.52
1.52
인치
A1
1.520000
1.520000
인치
B
5.51
5.51
인치
B1
5.510000
5.510000
인치
C
1.59
1.59
인치
C1
1.590000
1.590000
인치
D
4.59
4.59
인치
D1
4.590000
4.590000
인치
F
Bolt Diameter
3/8
3/8
인치
F1
0.375000
0.375000
인치
H
0.35
0.35
인치
H1
0.350000
0.350000
인치
J
0.46
0.46
인치
J1
0.460000
0.460000
인치
L
1.57
1.57
인치
L1
1.570000
1.570000
인치
M
3.13
3.13
인치
M1
3.130000
3.130000
인치
CAPS
Capacity Static
2250
2250
lbs
CAPD
Capacity Dynamic
4368
4368
lbs
SSALG
Shaft Size
'1-1/8','1-3/16','1-1/4'
'1-1/8','1-3/16','1-1/4'
인치