137478
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Two-Bolt Flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/two_bolt_flange/f2b_scfs_m_asmtab.prj},{NB=137478},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=137478},{DESCRIPTION=F2B-SCFS-30M-SHFS},{W=0.87},{BOD=62.000000},{A=38.6},{B=140.0},{C=40.4},{D=116.6},{F=M10},{F1=10.000000},{H=8.9},{J=11.7},{L=39.9},{M=79.5},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f2b_scfs_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
F2B-SCFS-SHFS -Metric - Food Safe Mounted Bearing
Bill of material
137478
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
137478
137478
DESCRIPTION
Description
F2B-SCFS-30M-SHFS
F2B-SCFS-30M-SHFS
W
Weight
0.87
0.87
kg
BOD
Bearing Outer Diameter
62.000000
62.000000
mm
A
38.6
38.6
mm
B
140.0
140.0
mm
C
40.4
40.4
mm
D
116.6
116.6
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
H
8.9
8.9
mm
J
11.7
11.7
mm
L
39.9
39.9
mm
M
79.5
79.5
mm
CAPS
Capacity Static
2250
2250
lbs
CAPD
Capacity Dynamic
4368
4368
lbs