138934
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Two-Bolt Flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/two_bolt_flange/f2b_scfs_so_asmtab.prj},{NB=138934},{SERIES=205},{SS=7/8},{BOD=2.047200},{A=1.34},{A1=1.340000},{B=4.89},{B1=4.890000},{C=1.73},{C1=1.730000},{D=3.89},{D1=3.890000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.85},{H1=0.850000},{J=0.39},{J1=0.390000},{L=1.32},{L1=1.320000},{M=2.63},{M1=2.630000},{T=0.50},{T1=0.50000},{SSALG='7/8','15/16','1'},{PPATH=f2b_scfs_so_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
F2BSO -Stainless Steel Insert -Inch - Food Safe Mounted Bearing
Bill of material
138934
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
7/8
15/16
1
7/8
15/16
1
인치
PN
Part Number
138934
138934
인치
DESCRIPTION
Description
F2BSO-SCFS-014-SHFS
F2BSO-SCFS-014-SHFS
W
Weight
1.28
1.28
lbs
A
1.34
1.34
인치
B
4.89
4.89
인치
C
1.73
1.73
인치
D
3.89
3.89
인치
F
Bolt Diameter
3/8
3/8
인치
H
0.85
0.85
인치
J
0.39
0.39
인치
L
1.32
1.32
인치
M
2.63
2.63
인치
T
0.50
인치