138937
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Two-Bolt Flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/two_bolt_flange/f2b_scfs_so_m_asmtab.prj},{NB=138937},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=138937},{DESCRIPTION=F2BSO-SCFS-25M-SHFS},{W=0.58},{BOD=52.000000},{A=34.0},{B=124.2},{C=43.9},{D=98.8},{F=M10},{F1=10.000000},{H=21.6},{J=9.9},{L=33.5},{M=66.8},{T=12.7},{PPATH=f2b_scfs_so_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
F2BSO -Stainless Steel Insert -Metric - Food Safe Mounted Bearing
Bill of material
138937
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
138937
138937
DESCRIPTION
Description
F2BSO-SCFS-25M-SHFS
F2BSO-SCFS-25M-SHFS
W
Weight
0.58
0.58
kg
A
34.0
34.0
mm
B
124.2
124.2
mm
C
43.9
43.9
mm
D
98.8
98.8
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
H
21.6
21.6
mm
J
9.9
9.9
mm
L
33.5
33.5
mm
M
66.8
66.8
mm
T
12.7
mm