F305-9249-00
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Entry Systems KADP & KADL
KADx EMC accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadx_emv_zubehoer/f305_9249_0x.prj},{NB=F305-9249-00},{ARTNR=F305-9249-00},{L=153},{B=26},{H=11},{L1=142},{L2=130},{D=5.5},{STGEW=19.75},{PACK=5},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{CTN=73209090},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{ARTNRX=F305-9249-00},{MATK=Edelstahl 1.4301},{CNSDWTEMPLATE=kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadl_f310/jacob3.dw},{VAR__=-},{DESCSHORT=EMV-Kontaktleiste KADx},{DESCLONG=Zubehör für die Kabeldurchführungsplatte KADP (Serie F305-9240-zz) und Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz), für Kabel und Leitungen mit Schirmung, einfache Montage und Demontage},{INTNO=4024092267246},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=EMV-Kontaktleiste KADx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
F305-9249-0z - EMC contact strip
Bill of material
F305-9249-00
ARTNR
Article No.
F305-9249-00
L
Length
153
mm
B
Width
26
mm
H
Height
11
mm
L1
Hole spacing KADL
142
mm
L2
Hole spacing KADP
130
mm
D
Diameter
5.5
mm
STGEW
Unit weight
19.75
g
MATK
Material body
Stainless steel 1.4301
PACK
Packaging Unit
5
Stk
TEMPV
Temperature range
-60
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C