??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
F305-9249-0z - EMV-Kontaktleiste
Stückliste
F305-9249-00
ARTNR
Bestellnummer
F305-9249-00
L
Länge
153 mm
B
Breite
26 mm
H
Höhe
11 mm
L1
Lochabstand KADL
142 mm
L2
Lochabstand KADP
130 mm
D
Durchmesser
5.5 mm
STGEW
Stückgewicht
19.75 g
MATK
Material Körper
Edelstahl 1.4301
PACK
Verpackungseinheit
5 Stk
TEMPV
Temperaturbereich
-60 °C
TEMPH
Temperaturbereich
200 °C