F305-9249-11
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Entry Systems KADP & KADL
KADx EMC accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadx_emv_zubehoer/f305_9249_zz.prj},{NB=F305-9249-11},{ARTNR=F305-9249-11},{L=100},{H=15.0},{L1=8},{EMIN=3.0},{EMAX=6},{STGEW=5.17},{PACK=5},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{ARTNRX=F305-9249-11},{MATK=Federstahl verzinkt},{MATC=H07V-K 2,5mm²},{MATH=Messing verzinkt},{CTN=85444290},{CNSDWTEMPLATE=kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadl_f310/jacob.dw},{VAR__=-},{DESCSHORT=EMV-Schirmklammer KADx, 3 - 6 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
F305-9249-zz - EMC shield clamp
Bill of material
F305-9249-11
ARTNR
Article No.
F305-9249-11
F305-9249-11
L
Length
100
mm
H
Height
15.0
15.0
mm
L1
Bracket length
8
mm
EMIN
Clamping range
3.0
3.0
mm
EMAX
Clamping range
6
6
mm
STGEW
Unit weight
5.17
5.17
g
MATK
Material body
Steel, zinc-plated
MATC
Cable material
H07V-K 2,5mm²
MATH
Flat plug material
Brass tin-plated
PACK
Packaging Unit
5
Stk
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C