??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
FA 05.11
Kusovník
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_ID
Číslo položky
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_NAME
Skriv kod
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod bez chladicího systému pro nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Typ instalace
0
EF011795
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
Stainless steel
EF024149
Oběžné kolo
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF020449
Max. operating pressure
10.000 bar
EF003701
Elektrické připojení
Odpojitelná
EF000536
Cable length
20.000 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
3.600 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
2.200 kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
1.500 kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
H
EF001642
Jmenovité otáčky
3420.000 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
G 2
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flange shape
No connection
EF023105
Max. velikost částic
40.000 mm
EF020293
S mělnícím zařízením
žádný
EF015781
Provozní režim (vynořený)
S1
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF023089
Spínání čerpadel
žádný
EF020289
Průměr čerpadla
198.000 mm
EF023086
Výška čerpadla
0 mm
EF000493
hloubka ponoření
20.000 mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF023157
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
žádný
EF000167
Hmotnost
23.000 kg
EF016015
With protection against dry running
žádný
EF024286
Vhodné pro fekálie
ano
EF025116
Připojení strany přítoku
No connection
EF025117
Průměr, připojení přítoku
-
EF025503
Průměr, připojení přítoku
0 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
- bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Druh oběžného kola
Oběžné kolo s volným průtokem
EF009598
Druh startéru motoru
Přímý online (DOL)
EF008234
Provedení ochrany motoru
0
PROT_SEALING_CHAMBER
Ochrana motoru
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelová konstrukce
0
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
H07RN-F
EF000081__CABLE_4_
Typ kabelu
0
EF012492
Orientation
Horizontal connection
EF025977
Připojení 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
A1
Angle to first bolt hole
0
A0
Angle to first bolt hole
0
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0
D1
Outer diameter of flange
0
D0
Outer diameter of flange
0
D21
Diameter bolt hole
0
D20
Diameter bolt hole
0
D41
Diameter sealing edge
0
DM
Diameter motor
129 mm
DN1
Průměr, připojení vypouštění
G 2
DN0
Průměr, připojení přítoku
-
DO1
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
DO0
Průměr, připojení přítoku
0
F1
Thickness sealing edge
0
H1
Height to centre connection
43 mm
K1
Pitch circle
0
K0
Pitch circle
0
L
Průměr čerpadla
198 mm
L1
Connection length
113 mm
N1
Number of bolt holes
0
N0
Number of bolt holes
0
W
Pump width side 1
170 mm
W1
Centre distance connection
0 mm
W2
Pump width side 2
85 mm
Z1
Working length
113 mm
HHYD
Dimensions
77 mm
HMOT
Dimensions
350 mm
HA
Dimensions
3 mm
HB
Dimensions
77 mm
HC
Dimensions
0 mm
HD
Diameter pump housing
0 mm
DA
Dimensions
167 mm
DC
Dimensions
170 mm
L3
Dimensions
0 mm
R
Dimensions
20 mm
W3
Dimensions
0 mm
NCAB
Number of cables
1