??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
FA 05.11
Stückliste
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_ID
Artikelnummer
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe ohne Kühlsystem für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Aufstellungsart
0
EF011795
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Stainless steel
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.000 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Lösbar
EF000536
Kabellänge
20.000 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
60 Hz
EF000001
Nennstrom
3.600 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
2.200 kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
1.500 kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
H
EF001642
Drehzahl
3420.000 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.000 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
3.000 °C
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
G 2
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
EF001339
Flanschform
No connection
EF023105
Max. Partikelgröße
40.000 mm
EF020293
Mit Schneidwerk
nein
EF015781
Nennbetriebsart
S1
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF023089
Pumpenschaltung
nein
EF020289
Durchmesser Pumpe
198.000 mm
EF023086
Pumpenhöhe
0 mm
EF000493
Eintauchtiefe
20.000 mm
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF023157
Geeignet für trockene Aufstellung
nein
EF000167
Gewicht
23.000 kg
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
nein
EF024286
Geeignet für Fäkalien
ja
EF025116
Anschluss Einlassseite
No connection
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
-
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
- bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
-
EF011798
Art des Laufrads
Freistromlaufrad
EF009598
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
0
PROT_SEALING_CHAMBER
Motorschutz
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelkonstruktion
0
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
H07RN-F
EF000081__CABLE_4_
Kabeltyp
0
EF012492
Ausrichtung
Horizontal connection
EF025977
Anschluss Auslassseite
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
0
A0
Winkel zum ersten Bolzenloch
0
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0
D1
Außendurchmesser Flansch
0
D0
Außendurchmesser Flansch
0
D21
Durchmesser Bolzenloch
0
D20
Durchmesser Bolzenloch
0
D41
Durchmesser Dichtkante
0
DM
Durchmesser Motor
129 mm
DN1
Durchmesser, Anschluss Auslass
G 2
DN0
Durchmesser, Anschluss Einlass
-
DO1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
DO0
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0
F1
Stärke Dichtkante
0
H1
Höhe bis Mittenanschluss
43 mm
K1
Teilkreis
0
K0
Teilkreis
0
L
Durchmesser Pumpe
198 mm
L1
Anschlusslänge
113 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
0
N0
Anzahl der Schraublöcher
0
W
Breite Pumpe Seite 1
170 mm
W1
Mittenabstand Anschluss
0 mm
W2
Breite Pumpe Seite 2
85 mm
Z1
Arbeitslänge
113 mm
HHYD
Abmessungen
77 mm
HMOT
Abmessungen
350 mm
HA
Abmessungen
3 mm
HB
Abmessungen
77 mm
HC
Abmessungen
0 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
0 mm
DA
Abmessungen
167 mm
DC
Abmessungen
170 mm
L3
Abmessungen
0 mm
R
Abmessungen
20 mm
W3
Abmessungen
0 mm
NCAB
Anzahl Kabel
1