??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
FA 05.11
Lista materiałowa
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków bez systemu chłodzenia, przeznaczona do pracy ciągłej, do stacjonarnego i przenośnego ustawienia mokrego
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Rodzaj instalacji
0
EF011795
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Stainless steel
EF024149
Materiał wirnika
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.000 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Odłączana
EF000536
Długość kabla
20.000 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
3.600 A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
2.200 kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
1.500 kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
H
EF001642
Prędkość obrotowa
3420.000 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.000 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
3.000 °C
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 2
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
50 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Kształt końcówki
No connection
EF023105
Maks. średnica elementów stałych
40.000 mm
EF020293
Z rozdrabniaczem
nie
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
S1
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF023089
Wyłącznik pompy
nie
EF020289
Średnica pompy
198.000 mm
EF023086
Wysokość pompy
0 mm
EF000493
Głębokość zanurzenia
20.000 mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF023157
Do suchej konfiguracji
nie
EF000167
Ciężar
23.000 kg
EF016015
With protection against dry running
nie
EF024286
Do ścieków fekalnych
tak
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
No connection
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
-
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
- bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik o swobodnym przepływie
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
0
PROT_SEALING_CHAMBER
Zabezpieczenie silnika
0
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
Budowa kabla
0
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
H07RN-F
EF000081__CABLE_4_
Typ przewodu
0
EF012492
Kierunek
Horizontal connection
EF025977
Połączenie 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0
A0
Kąty do pierwszego odwiertu
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D0
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0
D20
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
0
DM
Diameter motor
129 mm
DN1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 2
DN0
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
-
DO1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
50 mm
DO0
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
H1
Height to centre connection
43 mm
K1
Średnica podziałowa
0
K0
Średnica podziałowa
0
L
Średnica pompy
198 mm
L1
Długość przyłącza
113 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
N0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
W
Szerokość pompy strona 1
170 mm
W1
Wymiary
0 mm
W2
Szerokość pompy strona 2
85 mm
Z1
Długość robocza
113 mm
HHYD
Wymiary
77 mm
HMOT
Wymiary
350 mm
HA
Wymiary
3 mm
HB
Wymiary
77 mm
HC
Wymiary
0 mm
HD
Wymiary
0 mm
DA
Wymiary
167 mm
DC
Wymiary
170 mm
L3
Wymiary
0 mm
R
Wymiary
20 mm
W3
Wymiary
0 mm
NCAB
Liczba kabli
1