??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
FA 05.11
Lista de peças
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_ID
Número de item
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ARTICLE_NAME
Código do tipo
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais sem sistema de refrigeração, para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
EMU FA05.11W+F12.1-2/9
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalação
0
EF011795
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Stainless steel
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
0 m
EF020449
Máx. pressão de operação
10.000 bar
EF003701
Ligação elétrica
Amovível
EF000536
Comprimento do cabo
20.000 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
60 Hz
EF000001
Corrente nominal
3.600 A
EF012424
Potência do motor (P1)
2.200 kW
EF012425
Potência do motor (P2)
1.500 kW
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
H
EF001642
Velocidade de rotação
3420.000 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
3.000 °C
EF002386
Temperatura ambiente
3.000 °C
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
G 2
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma da flange
No connection
EF023105
Máx. dimensão de peças fixas
40.000 mm
EF020293
Com sistema de corte
não
EF015781
Modo de funcionamento (emerso)
S1
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP68
EF023089
Circuito da bomba
não
EF020289
Diâmetro da bomba
198.000 mm
EF023086
Altura da bomba
0 mm
EF000493
Profundidade de imersão
20.000 mm
EF004663
Antideflagrante
0
EF023157
Adequado para instalação a seco
não
EF000167
Peso
23.000 kg
EF016015
With protection against dry running
não
EF024286
Adequado para fezes
sim
EF025116
Connection on supply side
No connection
EF025117
Diameter of connection on supply side
-
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
- bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Tipo de construção do impulsor
Impulsor Vortex
EF009598
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
EF008234
Tipo de proteção do motor
0
PROT_SEALING_CHAMBER
Proteção do motor
0
EF003433__CABLE_1_
Construção de cabos
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
Construção de cabos
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cabo
H07RN-F
EF000081__CABLE_4_
Tipo de cabo
0
EF012492
Orientação
Horizontal connection
EF025977
Conexão 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0
A0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0
D1
Diâmetro externo da flange
0
D0
Diâmetro externo da flange
0
D21
Diâmetro do furo do parafuso
0
D20
Diâmetro do furo do parafuso
0
D41
Diâmetro do lábio de vedação
0
DM
Diameter motor
129 mm
DN1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
G 2
DN0
Diameter of connection on supply side
-
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
0
F1
Espessura do lábio de vedação
0
H1
Height to centre connection
43 mm
K1
Círculo de inclinação
0
K0
Círculo de inclinação
0
L
Diâmetro da bomba
198 mm
L1
Connection length
113 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
0
N0
Número de orifícios dos parafusos
0
W
Lado 1 da largura da bomba
170 mm
W1
Dimensões
0 mm
W2
Lado 2 da largura da bomba
85 mm
Z1
Duração do trabalho
113 mm
HHYD
Dimensões
77 mm
HMOT
Dimensões
350 mm
HA
Dimensões
3 mm
HB
Dimensões
77 mm
HC
Dimensões
0 mm
HD
Dimensões
0 mm
DA
Dimensões
167 mm
DC
Dimensões
170 mm
L3
Dimensões
0 mm
R
Dimensões
20 mm
W3
Dimensões
0 mm
NCAB
Número de cabos
1