??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
FA 08.34
Kusovník
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
ARTICLE_ID
Číslo položky
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
ARTICLE_NAME
Skriv kod
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod bez chladicího systému pro nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Typ instalace
0
EF011795
Materiál skříně motoru
1.4581. Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF011796
Kvalita materiálu skříně motoru
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF023038
Materiál skříně čerpadla
Stainless steel
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF011652
Oběžné kolo
Stainless steel
EF024149
Oběžné kolo
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF020449
Max. operating pressure
10.000 bar
EF003701
Elektrické připojení
Neodpojitelná
EF000536
Cable length
20.000 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
7.100 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
4.400 kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
3.500 kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
H
EF001642
Jmenovité otáčky
3384.000 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 80
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Screwed connection inner thread
EF023105
Max. velikost částic
45.000 mm
EF020293
S mělnícím zařízením
žádný
EF015781
Provozní režim (vynořený)
S2-15 min.
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF023089
Spínání čerpadel
žádný
EF020289
Průměr čerpadla
265.000 mm
EF023086
Výška čerpadla
0 mm
EF000493
hloubka ponoření
20.000 mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF023157
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
žádný
EF000167
Hmotnost
57.000 kg
EF016015
With protection against dry running
žádný
EF024286
Vhodné pro fekálie
ano
EF025116
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 80
EF025503
Průměr, připojení přítoku
80 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Druh oběžného kola
Jednokanálové oběžné kolo
EF009598
Druh startéru motoru
Přímý online (DOL)
EF008234
Provedení ochrany motoru
3 PTC-140°
PROT_SEALING_CHAMBER
Ochrana motoru
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
7x1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelová konstrukce
0
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Typ kabelu
0
EF012492
Orientation
Horizontal connection
EF025977
Připojení 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A0
Angle to first bolt hole
45 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
22 mm
D1
Outer diameter of flange
200 mm
D0
Outer diameter of flange
200 mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D20
Diameter bolt hole
16 mm
D41
Diameter sealing edge
132 mm
DM
Diameter motor
149 mm
DN1
Průměr, připojení vypouštění
DN 80
DN0
Průměr, připojení přítoku
DN 80
DO1
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
DO0
Průměr, připojení přítoku
80 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
H1
Height to centre connection
77 mm
K1
Pitch circle
160 mm
K0
Pitch circle
160 mm
L
Průměr čerpadla
265 mm
L1
Connection length
150 mm
N1
Number of bolt holes
8
N0
Number of bolt holes
4
W
Pump width side 1
230 mm
W1
Centre distance connection
0 mm
W2
Pump width side 2
125 mm
Z1
Working length
150 mm
HHYD
Dimensions
70 mm
HMOT
Dimensions
394 mm
HA
Dimensions
46 mm
HB
Dimensions
61 mm
HC
Dimensions
9 mm
HD
Diameter pump housing
186 mm
DA
Dimensions
195 mm
DC
Dimensions
204 mm
L3
Dimensions
120 mm
R
Dimensions
20 mm
W3
Dimensions
51.5 mm
NCAB
Number of cables
1