??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
FA 08.34
Stückliste
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
ARTICLE_ID
Artikelnummer
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe ohne Kühlsystem für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
EMU FA08.34RFE+T13-2/12KExRF
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Aufstellungsart
0
EF011795
Werkstoff des Motorgehäuses
1.4581. Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF011796
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Stainless steel
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Stainless steel
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.000 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
EF000536
Kabellänge
20.000 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
60 Hz
EF000001
Nennstrom
7.100 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
4.400 kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
3.500 kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
H
EF001642
Drehzahl
3384.000 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.000 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
3.000 °C
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
EF023105
Max. Partikelgröße
45.000 mm
EF020293
Mit Schneidwerk
nein
EF015781
Nennbetriebsart
S2-15 Min.
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF023089
Pumpenschaltung
nein
EF020289
Durchmesser Pumpe
265.000 mm
EF023086
Pumpenhöhe
0 mm
EF000493
Eintauchtiefe
20.000 mm
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF023157
Geeignet für trockene Aufstellung
nein
EF000167
Gewicht
57.000 kg
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
nein
EF024286
Geeignet für Fäkalien
ja
EF025116
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
-
EF011798
Art des Laufrads
Einkanallaufrad
EF009598
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
3 PTC-140°
PROT_SEALING_CHAMBER
Motorschutz
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
7x1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelkonstruktion
0
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Kabeltyp
0
EF012492
Ausrichtung
Horizontal connection
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A0
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
22 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
200 mm
D0
Außendurchmesser Flansch
200 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D20
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
132 mm
DM
Durchmesser Motor
149 mm
DN1
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
DN0
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
DO1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
DO0
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
H1
Höhe bis Mittenanschluss
77 mm
K1
Teilkreis
160 mm
K0
Teilkreis
160 mm
L
Durchmesser Pumpe
265 mm
L1
Anschlusslänge
150 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
8
N0
Anzahl der Schraublöcher
4
W
Breite Pumpe Seite 1
230 mm
W1
Mittenabstand Anschluss
0 mm
W2
Breite Pumpe Seite 2
125 mm
Z1
Arbeitslänge
150 mm
HHYD
Abmessungen
70 mm
HMOT
Abmessungen
394 mm
HA
Abmessungen
46 mm
HB
Abmessungen
61 mm
HC
Abmessungen
9 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
186 mm
DA
Abmessungen
195 mm
DC
Abmessungen
204 mm
L3
Abmessungen
120 mm
R
Abmessungen
20 mm
W3
Abmessungen
51.5 mm
NCAB
Anzahl Kabel
1