??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
FA 10.33
Nomenclature
EMU FA10.33E+T17-4/8KEx
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées sans système de refroidissement pour fonctionnement continu pour l'installation immergée stationnaire et transportable.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Type d'installation
0
EF011795
matériau du boitier moteur
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
EF023038
matériau corps de pompe
Cast iron
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Stainless steel
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
0 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
0 m
EF020449
pression de travail max.
10.0 bar
EF003701
raccordement électrique
Non détachable
EF000536
longueur du câble
20.0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
60 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
H
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF002386
température ambiante
3.0 °C
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
100 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Screwed connection inner thread
EF023105
dimension max. pièces fixes
80.0 mm
EF020293
coupant
non
EF015781
Mode de fonctionnement (non immergé)
0
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF023089
circuit de pompe
non
EF020289
diamètre pompe
462.0 mm
EF023086
hauteur pompe
0 mm
EF000493
profondeur d’immersion
20.0 mm
EF004663
antidéflagration
0
EF023157
convient pour montage à sec
non
EF000167
poids
kg
EF016015
With protection against dry running
non
EF024286
convient pour matières fécales
oui
EF025116
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Type de construction de la roue
Roue monocanale
EF009598
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
EF008234
finition de la protection du moteur
3 PTC-140°
PROT_SEALING_CHAMBER
Protection moteur
0
EF003433__CABLE_1_
construction de câbles
7x1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
construction de câbles
mm²
EF000081__CABLE_1_
Type de câble
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Type de câble
EF012492
Orientering
Horizontal connection
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
A1
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
A0
Angle par rapport à la première sonde
45 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
24 mm
D1
diamètre externe de la bride
220 mm
D0
diamètre externe de la bride
200 mm
D21
diamètre du trou de boulon
19 mm
D20
diamètre du trou de boulon
16 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
156 mm
DM
Diameter motor
188 mm
DN1
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
DN0
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
DO1
diamètre raccordement côté refoulement
100 mm
DO0
diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
H1
Height to centre connection
158 mm
K1
compas à pointe sèche
180 mm
K0
compas à pointe sèche
160 mm
L
diamètre pompe
462 mm
L1
longueur raccord
269 mm
N1
nombre de trous de vis
8
N0
nombre de trous de vis
4
W
largeur pompe (k1)
374 mm
W1
Dimensions
0 mm
W2
largeur pompe (k2)
197 mm
Z1
durée de travail
269 mm
HHYD
Dimensions
185 mm
HMOT
Dimensions
mm
HA
Dimensions
88 mm
HB
Dimensions
140 mm
HC
Dimensions
45 mm
HD
Dimensions
200 mm
DA
Dimensions
325 mm
DC
Dimensions
525 mm
L3
Dimensions
147 mm
R
Dimensions
20 mm
W3
Dimensions
mm
NCAB
Nombre de câbles