??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
FA 10.82
Lista de materiales
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ARTICLE_ID
Número de artículo
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ARTICLE_NAME
Código de tipo
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba de motor sumergible de aguas residuales sin sistema de refrigeración para el funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalación
0
EF011795
Material del cárter del motor
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
Calidad del material del cárter del motor
EN-GJL-250
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
Cast iron
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
Stainless steel
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
0 m
EF020449
Máx. presión de trabajo
10.000 bar
EF003701
Conexión eléctrica
No desconectable
EF000536
Longitud de cable
20.000 mm
EF003977
Tensión nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frecuencia
60 Hz
EF000001
Corriente nominal
36.500 A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
21.500 kW
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
17.500 kW
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
H
EF001642
Número de revoluciones
1710.000 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.000 °C
EF002386
Temperatura ambiente
3.000 °C
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF023105
Dimensiones máx. elementos fijos
100.000 mm
EF020293
Con dispositivo cortador
no
EF015781
Modo de funcionamiento (en la superficie)
S2-15 min
EF005474
Clase de protección (IP)
IP68
EF023089
Circuito de bombeo
no
EF020289
Diámetro de la bomba
496.000 mm
EF023086
Altura de la bomba
0 mm
EF000493
Profundidad de inmersión
20.000 mm
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF023157
Adecuado para instalación en seco
EF000167
Peso
225.000 kg
EF016015
With protection against dry running
no
EF024286
Adecuado para aguas fecales
EF025116
Connection on supply side
Brida
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 150
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Typ av pumphjul/impeller
Rodete monocanal
EF009598
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
EF008234
Ejecución de la protección del motor
3 PTC-160°+1 PTC 110°chapa
PROT_SEALING_CHAMBER
Protección de motor
0
EF003433__CABLE_1_
Construcción del cable
4x6 mm²
EF003433__CABLE_4_
Construcción del cable
7x1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cable
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Tipo de cable
NSSHÖU-J
EF012492
Orientación
Horizontal connection
EF025977
Conexión 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
A1
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
A0
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
24 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
220 mm
D0
Diámetro exterior de la brida
285 mm
D21
Diámetro agujero para perno
19 mm
D20
Diámetro agujero para perno
20 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
156 mm
DM
Diameter motor
220 mm
DN1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
DN0
Diameter of connection on supply side
DN 150
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
F1
Grosor del canto de la junta
3 mm
H1
Height to centre connection
142 mm
K1
Círculo graduado
180 mm
K0
Círculo graduado
240 mm
L
Diámetro de la bomba
496 mm
L1
Connection length
280 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
8
N0
Número de agujeros para tornillos
8
W
Ancho bomba lado 1
443 mm
W1
Dimensiones
0 mm
W2
Ancho bomba lado 2
245 mm
Z1
Longitud de trabajo
280 mm
HHYD
Dimensiones
154 mm
HMOT
Dimensiones
764 mm
HA
Dimensiones
81 mm
HB
Dimensiones
120 mm
HC
Dimensiones
34 mm
HD
Dimensiones
252 mm
DA
Dimensiones
350 mm
DC
Dimensiones
330 mm
L3
Dimensiones
220 mm
R
Dimensiones
20 mm
W3
Dimensiones
96 mm
NCAB
Cantidad de cable
2