??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
FA 10.82
Lista materiale
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ARTICLE_ID
codice articolo
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ARTICLE_NAME
digita il codice
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche senza sistema di raffreddamento per il funzionamento continuo, per il montaggio sommerso, fisso e mobile.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo di installazione
0
EF011795
materiale dell\'alloggiamento motore
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Cast iron
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
Stainless steel
EF024149
materiale girante
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
0 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
0 m
EF020449
pressione di lavoro massima
10.000 bar
EF003701
collegamento elettrico
Non rimovibile
EF000536
Kabellänge
20.000 mm
EF003977
tensione nominale
400 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
60 Hz
EF000001
Corrente nominale
36.500 A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
21.500 kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
17.500 kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
H
EF001642
numero di giri
1710.000 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.000 °C
EF002386
temperatura ambiente
3.000 °C
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 100
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF023105
max. dimensione parti fisse
100.000 mm
EF020293
con utensile da taglio
no
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
S2-15 min.
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF023089
circuito a pompa
no
EF020289
diametro pompa
496.000 mm
EF023086
altezza della pompa
0 mm
EF000493
profondità di immersione
20.000 mm
EF004663
antideflagrante
0
EF023157
adatto per montaggio a secco
EF000167
peso
225.000 kg
EF016015
With protection against dry running
no
EF024286
adatto per le feci
EF025116
Connection on supply side
Flangia
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 150
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Tipo di struttura della girante
Girante monocanale
EF009598
tipo di avviatore motore
Diretto online (DOL)
EF008234
esecuzione protezione motore
3 PTC-160°+1 PTC 110°lamiera
PROT_SEALING_CHAMBER
Salvamotore
0
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
4x6 mm²
EF003433__CABLE_4_
costruzione del cavo
7x1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Tipo di cavo
NSSHÖU-J
EF012492
allineamento
Horizontal connection
EF025977
collegamento 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
A1
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A0
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
D1
diametro esterno flangia
220 mm
D0
diametro esterno flangia
285 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D20
diametro foro del bullone
20 mm
D41
Diametro margine di tenuta
156 mm
DM
Diameter motor
220 mm
DN1
diametro collegamento lato pressione
DN 100
DN0
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 150
DO1
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
H1
Height to centre connection
142 mm
K1
circuito parziale
180 mm
K0
circuito parziale
240 mm
L
diametro pompa
496 mm
L1
Connection length
280 mm
N1
numero di fori per viti
8
N0
numero di fori per viti
8
W
larghezza pompa pagina 1
443 mm
W1
Interasse del collegamento
0 mm
W2
larghezza pompa pagina 2
245 mm
Z1
lunghezza di lavoro
280 mm
HHYD
Dimensioni
154 mm
HMOT
Dimensioni
764 mm
HA
Dimensioni
81 mm
HB
Dimensioni
120 mm
HC
Dimensioni
34 mm
HD
Dimensioni
252 mm
DA
Dimensioni
350 mm
DC
Dimensioni
330 mm
L3
Dimensioni
220 mm
R
Dimensioni
20 mm
W3
Dimensioni
96 mm
NCAB
Numero di cavi
2