??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
FA 10.82
Lista materiałowa
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków bez systemu chłodzenia, przeznaczona do pracy ciągłej, do stacjonarnego i przenośnego ustawienia mokrego
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
EMU FA10.82E+T20.1-4/22KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Rodzaj instalacji
0
EF011795
Materiał obudowy silnika
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
EF023038
Materiał korpusu pompy
Cast iron
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Stainless steel
EF024149
Materiał wirnika
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.000 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Nieodłączana
EF000536
Długość kabla
20.000 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
36.500 A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
21.500 kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
17.500 kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
H
EF001642
Prędkość obrotowa
1710.000 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.000 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
3.000 °C
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 100
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
100 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF023105
Maks. średnica elementów stałych
100.000 mm
EF020293
Z rozdrabniaczem
nie
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
S2-15 Min.
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF023089
Wyłącznik pompy
nie
EF020289
Średnica pompy
496.000 mm
EF023086
Wysokość pompy
0 mm
EF000493
Głębokość zanurzenia
20.000 mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF023157
Do suchej konfiguracji
tak
EF000167
Ciężar
225.000 kg
EF016015
With protection against dry running
nie
EF024286
Do ścieków fekalnych
tak
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 150
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
150 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik jednokanałowy
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
3 PTC-160°+1 PTC 110° blacha
PROT_SEALING_CHAMBER
Zabezpieczenie silnika
0
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
4x6 mm²
EF003433__CABLE_4_
Budowa kabla
7x1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Typ przewodu
NSSHÖU-J
EF012492
Kierunek
Horizontal connection
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
A0
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
24 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
220 mm
D0
Zewnętrzna średnica kołnierza
285 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D20
Średnica otworu na śruby zaciskowe
20 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
156 mm
DM
Diameter motor
220 mm
DN1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 100
DN0
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 150
DO1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
100 mm
DO0
Średnica przyłącza od strony zasilającej
150 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
H1
Height to centre connection
142 mm
K1
Średnica podziałowa
180 mm
K0
Średnica podziałowa
240 mm
L
Średnica pompy
496 mm
L1
Długość przyłącza
280 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
N0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
W
Szerokość pompy strona 1
443 mm
W1
Wymiary
0 mm
W2
Szerokość pompy strona 2
245 mm
Z1
Długość robocza
280 mm
HHYD
Wymiary
154 mm
HMOT
Wymiary
764 mm
HA
Wymiary
81 mm
HB
Wymiary
120 mm
HC
Wymiary
34 mm
HD
Wymiary
252 mm
DA
Wymiary
350 mm
DC
Wymiary
330 mm
L3
Wymiary
220 mm
R
Wymiary
20 mm
W3
Wymiary
96 mm
NCAB
Liczba kabli
2