??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
FA 15.77
Stückliste
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ARTICLE_ID
Artikelnummer
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe ohne Kühlsystem für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Aufstellungsart
0
EF011795
Werkstoff des Motorgehäuses
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Cast iron
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
0
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
0
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.000 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
EF000536
Kabellänge
10.000 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
60 Hz
EF000001
Nennstrom
66.000 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
37.500 kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
33.000 kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
H
EF001642
Drehzahl
1140.000 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.000 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
3.000 °C
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 150
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
150 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF023105
Max. Partikelgröße
80.000 mm
EF020293
Mit Schneidwerk
nein
EF015781
Nennbetriebsart
0
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF023089
Pumpenschaltung
nein
EF020289
Durchmesser Pumpe
753.000 mm
EF023086
Pumpenhöhe
0 mm
EF000493
Eintauchtiefe
20.000 mm
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF023157
Geeignet für trockene Aufstellung
nein
EF000167
Gewicht
602.000 kg
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
nein
EF024286
Geeignet für Fäkalien
ja
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flansch
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 200
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
200 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
-
EF011798
Art des Laufrads
0
EF009598
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
3 PTC-140°
PROT_SEALING_CHAMBER
Motorschutz
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
4x10 mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelkonstruktion
4x2.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Kabeltyp
NSSHÖU-J
EF012492
Ausrichtung
Horizontal connection
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A0
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
285 mm
D0
Außendurchmesser Flansch
340 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D20
Durchmesser Bolzenloch
20 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
211 mm
DM
Durchmesser Motor
310 mm
DN1
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 150
DN0
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 200
DO1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
150 mm
DO0
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
200 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
H1
Höhe bis Mittenanschluss
190 mm
K1
Teilkreis
240 mm
K0
Teilkreis
295 mm
L
Durchmesser Pumpe
753 mm
L1
Anschlusslänge
450 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
8
N0
Anzahl der Schraublöcher
8
W
Breite Pumpe Seite 1
603 mm
W1
Mittenabstand Anschluss
0 mm
W2
Breite Pumpe Seite 2
318 mm
Z1
Arbeitslänge
450 mm
HHYD
Abmessungen
174 mm
HMOT
Abmessungen
1035 mm
HA
Abmessungen
116 mm
HB
Abmessungen
142 mm
HC
Abmessungen
33 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
1035 mm
DA
Abmessungen
340 mm
DC
Abmessungen
570 mm
L3
Abmessungen
0 mm
R
Abmessungen
20 mm
W3
Abmessungen
0 mm
NCAB
Anzahl Kabel
2