??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
FA 15.77
Nomenclature
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ARTICLE_ID
numéro d'article
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ARTICLE_NAME
code de type
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées sans système de refroidissement pour fonctionnement continu pour l'installation immergée stationnaire et transportable.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Type d'installation
0
EF011795
matériau du boitier moteur
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
EF023038
matériau corps de pompe
Cast iron
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
0
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
0
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
0 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
0 m
EF020449
pression de travail max.
10.000 bar
EF003701
raccordement électrique
Non détachable
EF000536
longueur du câble
10.000 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
60 Hz
EF000001
courant nominal
66.000 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
37.500 kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
33.000 kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
H
EF001642
régime
1140.000 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023182
température moyenne (permanente)
3.000 °C
EF002386
température ambiante
3.000 °C
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 150
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
150 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF023105
dimension max. pièces fixes
80.000 mm
EF020293
coupant
non
EF015781
Mode de fonctionnement (non immergé)
0
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF023089
circuit de pompe
non
EF020289
diamètre pompe
753.000 mm
EF023086
hauteur pompe
0 mm
EF000493
profondeur d’immersion
20.000 mm
EF004663
antidéflagration
0
EF023157
convient pour montage à sec
non
EF000167
poids
602.000 kg
EF016015
With protection against dry running
non
EF024286
convient pour matières fécales
oui
EF025116
raccord côté d’alimentation
Bride
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 200
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
200 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Type de construction de la roue
0
EF009598
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
EF008234
finition de la protection du moteur
3 PTC-140°
PROT_SEALING_CHAMBER
Protection moteur
0
EF003433__CABLE_1_
construction de câbles
4x10 mm²
EF003433__CABLE_4_
construction de câbles
4x2.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Type de câble
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Type de câble
NSSHÖU-J
EF012492
Orientering
Horizontal connection
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
A1
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
A0
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26 mm
D1
diamètre externe de la bride
285 mm
D0
diamètre externe de la bride
340 mm
D21
diamètre du trou de boulon
23 mm
D20
diamètre du trou de boulon
20 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
211 mm
DM
Diameter motor
310 mm
DN1
diamètre raccordement côté refoulement
DN 150
DN0
diamètre raccordement côté alimentation
DN 200
DO1
diamètre raccordement côté refoulement
150 mm
DO0
diamètre raccordement côté alimentation
200 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
H1
Height to centre connection
190 mm
K1
compas à pointe sèche
240 mm
K0
compas à pointe sèche
295 mm
L
diamètre pompe
753 mm
L1
longueur raccord
450 mm
N1
nombre de trous de vis
8
N0
nombre de trous de vis
8
W
largeur pompe (k1)
603 mm
W1
Dimensions
0 mm
W2
largeur pompe (k2)
318 mm
Z1
durée de travail
450 mm
HHYD
Dimensions
174 mm
HMOT
Dimensions
1035 mm
HA
Dimensions
116 mm
HB
Dimensions
142 mm
HC
Dimensions
33 mm
HD
Dimensions
1035 mm
DA
Dimensions
340 mm
DC
Dimensions
570 mm
L3
Dimensions
0 mm
R
Dimensions
20 mm
W3
Dimensions
0 mm
NCAB
Nombre de câbles
2