??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
FA 20.54
Lista de peças
EMU FA20.54E+T20.1-4/30KEx
ARTICLE_ID
Número de item
EMU FA20.54E+T20.1-4/30KEx
ARTICLE_NAME
Código do tipo
EMU FA20.54E+T20.1-4/30KEx
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais sem sistema de refrigeração, para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
EMU FA20.54E+T20.1-4/30KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalação
0
EF011795
Material da carcaça do motor
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
EF023038
Material da carcaça da bomba
Cast iron
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Stainless steel
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
Gx2CrNiMoNb19-11-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
0 m
EF020449
Máx. pressão de operação
10.000 bar
EF003701
Ligação elétrica
Não amovível
EF000536
Comprimento do cabo
20.000 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
60 Hz
EF000001
Corrente nominal
48.500 A
EF012424
Potência do motor (P1)
28.000 kW
EF012425
Potência do motor (P2)
23.500 kW
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
H
EF001642
Velocidade de rotação
1710.000 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
3.000 °C
EF002386
Temperatura ambiente
3.000 °C
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 200
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
200 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF023105
Máx. dimensão de peças fixas
125.000 mm
EF020293
Com sistema de corte
não
EF015781
Modo de funcionamento (emerso)
S2-15 min.
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP68
EF023089
Circuito da bomba
não
EF020289
Diâmetro da bomba
693.000 mm
EF023086
Altura da bomba
0 mm
EF000493
Profundidade de imersão
20.000 mm
EF004663
Antideflagrante
0
EF023157
Adequado para instalação a seco
sim
EF000167
Peso
317.000 kg
EF016015
With protection against dry running
não
EF024286
Adequado para fezes
sim
EF025116
Connection on supply side
Flange
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 200
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
200 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Tipo de construção do impulsor
Roda de um canal
EF009598
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
EF008234
Tipo de proteção do motor
Chapa 3 PTC-160°+1 PTC 110°
PROT_SEALING_CHAMBER
Proteção do motor
0
EF003433__CABLE_1_
Construção de cabos
4x10 mm²
EF003433__CABLE_4_
Construção de cabos
7x1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cabo
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Tipo de cabo
NSSHÖU-J
EF012492
Orientação
Horizontal connection
EF025977
Conexão 2
Flange;DN200-PN10-EN1092-2
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
A0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
26 mm
D1
Diâmetro externo da flange
340 mm
D0
Diâmetro externo da flange
340 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D20
Diâmetro do furo do parafuso
20 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
266 mm
DM
Diameter motor
220 mm
DN1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 200
DN0
Diameter of connection on supply side
DN 200
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
200 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
200 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
H1
Height to centre connection
172 mm
K1
Círculo de inclinação
295 mm
K0
Círculo de inclinação
295 mm
L
Diâmetro da bomba
693 mm
L1
Connection length
400 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
8
N0
Número de orifícios dos parafusos
8
W
Lado 1 da largura da bomba
605 mm
W1
Dimensões
0 mm
W2
Lado 2 da largura da bomba
358 mm
Z1
Duração do trabalho
400 mm
HHYD
Dimensões
172 mm
HMOT
Dimensões
935 mm
HA
Dimensões
97 mm
HB
Dimensões
150 mm
HC
Dimensões
22 mm
HD
Dimensões
252 mm
DA
Dimensões
340 mm
DC
Dimensões
437 mm
L3
Dimensões
220 mm
R
Dimensões
20 mm
W3
Dimensões
96 mm
NCAB
Número de cabos
2