??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
FA
部品表
FA331-10A
MODEL
機種型番
FA
SC
シリーズ区分
PS
接続口径
10A: RC3/8
O
オプション
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
80 mm
B
129 mm
C
20 mm
D
27 mm
E
4-M3 (深 7) mm
F
24 mm
G
80 mm
H
2.3t mm
W
質量
0.07 kg