??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
FA
Bill of material
FA331-10A
MODEL
Model no.
FA
SC
Series code
PS
Port size
10A: RC3/8
O
Option
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
80 mm
B
129 mm
C
20 mm
D
27 mm
E
4-M3 (depth 7) mm
F
24 mm
G
80 mm
H
2.3t mm
W
Weight
0.07 kg