FA2005-A1 Batterie 12V, 17Ah, VDS(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Fire safety (EN)
Fire protection systems
Cerberus FIT conventional
Power supply
Batteries
FA2005-A1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/firesafetyen/fireprotectionsystems/cerberusfitconventional/powersupply/batteries/fa2005a1/fa2005-a1_a5q00019677.prj},{NB=FA2005-A1 Batterie 12V, 17Ah, VDS(0)},{SA810ID03=A5Q00019677},{SA700ID05=183.00},{SA700ID06=80.00},{SA700ID07=170.00},{SA700ID08=5.64},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=FA2005-A1 Batterie 12V, 17Ah, VDS},{SA110ID05=FA2005-A1},{PREVIEW=../../_pool_/f6/fe/a6v10070376.png},{SA400ID03=},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00019677},{SA740ID04=},{SA810ID04=A5Q00019677},{SA810ID06=4047625015190},{SA810ID10=Batterie (12 V, 17 Ah, VdS)},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
FA2005-A1_A5Q00019677
Bill of material
FA2005-A1 Batterie 12V, 17Ah, VDS(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
FA2005-A1 Batterie 12V, 17Ah, VDS
SA110ID05
Product type (ASN)
FA2005-A1
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Length
183.00
mm
SA700ID06
Depth
80.00
mm
SA700ID07
Height
170.00
mm
SA700ID08
mass (net)
5.64
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00019677
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Order number
A5Q00019677
SA810ID04
DataNorm number
A5Q00019677
SA810ID06
GTIN number
4047625015190
SA810ID10
Description text
Batterie (12 V, 17 Ah, VdS)
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011878
ETIMCLASSN
ETIM classname
Battery (Lead)
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcElectricFlowStorageDevice.BATTERY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 19 15
OMNICLASS
Omniclass title
Rechargeable Batteries
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_60_70_06_12